Danfoss logo
AI168386477531en_Dim_Draw_.svg

VFH2-FAM, DN 500, Mechaniczny zawór motylkowy, Siłownik, Analogowe, PN 16

003Z6399

VFH2-FAM DN 500, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaOgrzewanie i chłodzenie
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie nominalnePN 16
Contains batteriesNo
Częstotliwość [Hz]50 Hz
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówPrzepustnice
In scope of WEEEYes
Kąt obrotu [°]90 °
Klasa ochronyII
Material DescriptionC4C VFH2-FAM DN500 flange mod 2-10v/4-20
Materiał korpusu zaworuŻeliwo sferoidalne (DIN GGG40)
Materiał tarczy zaworuStal nierdzewna
Napięcie zasilania [V] AC220 V
Obsługa ręcznaTak
OpisVFH2-FAM DN 500, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
Cecha
Wartość
Pobór mocy [W]140.0 W
Product line28
Przeciek [% Kvs]Stopień przecieku A
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Roboczy moment obrotowy [Nm]1600 N-m
Rozmiar zaworuDN 500
SCIP dossier no.3efed8bb-c648-43ce-bc97-b5753c84a4a5
SCIP dossier product nameModulating VHF2 MOD butterfly valves DN350-600
Stopień ochrony IPIP67
Temperatura czynnika [°C] [Max.]95 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-10 °C
Typ działaniaSiłownik
Typ produktuVFH2-FAM
Typ sygnału sterującegoAnalogowe
Typ zaworuMechaniczny zawór motylkowy
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]23915.00 m³/h
Wejściowy sygnał sterujący Y [mA]0(4) - 20 mA
Wejściowy sygnał sterujący Y [V]0(2) - 10 V
Wskaźnik położeniaTak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto143.37 Kilogram
Masa netto116.6 Kilogram
Objętość477.641 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162464663
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm