VFH2-LAM, DN 450, Mechaniczny zawór motylkowy, Siłownik, Analogowe, PN 16
003Z6393
VFH2-LAM DN 450, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
003Z6393
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Ogrzewanie i chłodzenie |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 10.000 bar |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Przepustnice |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kąt obrotu [°] | 90 ° |
| Klasa ochrony | II |
| Material Description | C4C VFH2-LAM DN450 lug mod 2-10v/4-20mA |
| Materiał korpusu zaworu | Żeliwo sferoidalne (DIN GGG40) |
| Materiał tarczy zaworu | Stal nierdzewna |
| Napięcie zasilania [V] AC | 220 V |
| Obsługa ręczna | Tak |
| Opis | VFH2-LAM DN 450, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Pobór mocy [W] | 140.0 W |
| Product line | 28 |
| Przeciek [% Kvs] | Stopień przecieku A |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Roboczy moment obrotowy [Nm] | 1600 N-m |
| Rozmiar zaworu | DN 450 |
| SCIP dossier no. | 3efed8bb-c648-43ce-bc97-b5753c84a4a5 |
| SCIP dossier product name | Modulating VHF2 MOD butterfly valves DN350-600 |
| Stopień ochrony IP | IP67 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 95 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ działania | Siłownik |
| Typ produktu | VFH2-LAM |
| Typ sygnału sterującego | Analogowe |
| Typ zaworu | Mechaniczny zawór motylkowy |
| Typy połączeń | Otwory gwintowane |
| Wartości Kvs [m³/h] | 18600.00 m³/h |
| Wejściowy sygnał sterujący Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
| Wejściowy sygnał sterujący Y [V] | 0(2) - 10 V |
| Wskaźnik położenia | Tak |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 120.97 Kilogram |
| Masa netto | 99.1 Kilogram |
| Objętość | 354.619 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464595 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |