Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 100, Ręczny zawór motylkowy, Przekładnia ślimakowa, PN 16

003Z5406

VFH2 -LG DN 100, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaOgrzewanie i chłodzenie
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]16.000 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówPrzepustnice
Kąt obrotu [°]90 °
Material DescriptionVFH2 -LG DN100 lug worm gear
Materiał korpusu zaworuŻeliwo sferoidalne (DIN GGG40)
Materiał tarczy zaworuStal nierdzewna
Cecha
Wartość
OpisVFH2 -LG DN 100, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
Product line28
Przeciek [% Kvs]Stopień przecieku A
Roboczy moment obrotowy [Nm]50 N-m
Rozmiar zaworuDN 100
Temperatura czynnika [°C] [Max.]95 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ działaniaPrzekładnia ślimakowa
Typ produktuVFH2-LG
Typ zaworuRęczny zawór motylkowy
Typy połączeńOtwory gwintowane
Wartości Kvs [m³/h]569.00 m³/h
Wskaźnik położeniaTak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10.49 Kilogram
Masa netto10.49 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość17.8 Liter
EAN/UPC5715162466599