VFH2-LH, DN 150, Ręczny zawór motylkowy, Dźwignia ręczna, PN 16
003Z5405
VFH2 -LH DN 150, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
003Z5405
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Ogrzewanie i chłodzenie |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 16.000 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Przepustnice |
| Kąt obrotu [°] | 90 ° |
| Material Description | VFH2 -LH DN150 lug handle |
| Materiał korpusu zaworu | Żeliwo sferoidalne (DIN GGG40) |
| Materiał tarczy zaworu | Stal nierdzewna |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | VFH2 -LH DN 150, Butterfly valve, Manual - handle, PN16 |
| Product line | 28 |
| Przeciek [% Kvs] | Stopień przecieku A |
| Roboczy moment obrotowy [Nm] | 100 N-m |
| Rozmiar zaworu | DN 150 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 95 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ działania | Dźwignia ręczna |
| Typ produktu | VFH2-LH |
| Typ zaworu | Ręczny zawór motylkowy |
| Typy połączeń | Otwory gwintowane |
| Wartości Kvs [m³/h] | 1348.00 m³/h |
| Wskaźnik położenia | Tak |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 12.04 Kilogram |
| Masa netto | 11.49 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 16.872 Liter |
| EAN/UPC | 5715162494912 |