Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 400, Ręczny zawór motylkowy, Przekładnia ślimakowa, PN 16

003Z2413

VFH2 -WG DN 400, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaOgrzewanie i chłodzenie
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]16.000 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówPrzepustnice
Kąt obrotu [°]90 °
Material DescriptionDN400 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Materiał korpusu zaworuŻeliwo sferoidalne (DIN GGG40)
Materiał tarczy zaworuNylon coated
OpisVFH2 -WG DN 400, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
Product line28
Cecha
Wartość
Przeciek [% Kvs]Stopień przecieku A
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Roboczy moment obrotowy [Nm]1000 N-m
Rozmiar zaworuDN 400
SCIP dossier no.f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92
SCIP dossier product nameVHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600
Temperatura czynnika [°C] [Max.]95 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ działaniaPrzekładnia ślimakowa
Typ produktuVFH2-WG
Typ zaworuRęczny zawór motylkowy
Typy połączeńOtwory centrujące
Wartości Kvs [m³/h]14042.00 m³/h
Wskaźnik położeniaTak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto86.5 Kilogram
Masa netto86.5 Kilogram
Objętość330.41 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104522104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm