VFH2-WG, DN 350, Ręczny zawór motylkowy, Przekładnia ślimakowa, PN 16
003Z2412
VFH2 -WG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
003Z2412
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Ogrzewanie i chłodzenie |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 16.000 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Przepustnice |
| Kąt obrotu [°] | 90 ° |
| Material Description | DN350 Worm gear manual, PN16, 16Bar |
| Materiał korpusu zaworu | Żeliwo sferoidalne (DIN GGG40) |
| Materiał tarczy zaworu | Nylon coated |
| Opis | VFH2 -WG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16 |
| Product line | 28 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przeciek [% Kvs] | Stopień przecieku A |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Roboczy moment obrotowy [Nm] | 600 N-m |
| Rozmiar zaworu | DN 350 |
| SCIP dossier no. | f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92 |
| SCIP dossier product name | VHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 95 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ działania | Przekładnia ślimakowa |
| Typ produktu | VFH2-WG |
| Typ zaworu | Ręczny zawór motylkowy |
| Typy połączeń | Otwory centrujące |
| Wartości Kvs [m³/h] | 10212.00 m³/h |
| Wskaźnik położenia | Tak |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 45.19 Kilogram |
| Masa netto | 45.19 Kilogram |
| Objętość | 231.168 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522098 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |