VFH2-WG, DN 100, Ręczny zawór motylkowy, Przekładnia ślimakowa, PN 16
003Z2406
VFH2 -WG DN 100, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
003Z2406
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Ogrzewanie i chłodzenie |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 16.000 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Przepustnice |
| Kąt obrotu [°] | 90 ° |
| Material Description | DN100 Worm gear manual, PN16, 16Bar |
| Materiał korpusu zaworu | Żeliwo sferoidalne (DIN GGG40) |
| Materiał tarczy zaworu | Nylon coated |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | VFH2 -WG DN 100, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16 |
| Product line | 28 |
| Przeciek [% Kvs] | Stopień przecieku A |
| Roboczy moment obrotowy [Nm] | 50 N-m |
| Rozmiar zaworu | DN 100 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 95 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ działania | Przekładnia ślimakowa |
| Typ produktu | VFH2-WG |
| Typ zaworu | Ręczny zawór motylkowy |
| Typy połączeń | Otwory centrujące |
| Wartości Kvs [m³/h] | 569.00 m³/h |
| Wskaźnik położenia | Tak |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 9.94 Kilogram |
| Masa netto | 9.94 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 21.017 Liter |
| EAN/UPC | 5710104522036 |