VFH2-WH, DN 40, Ręczny zawór motylkowy, Dźwignia ręczna, PN 16
003Z2399
VFH2 -WH DN 40, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
003Z2399
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Ogrzewanie i chłodzenie |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 16.000 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Przepustnice |
| Kąt obrotu [°] | 90 ° |
| Material Description | DN40 Handle manual, PN16, 16Bar |
| Materiał korpusu zaworu | Żeliwo sferoidalne (DIN GGG40) |
| Materiał tarczy zaworu | Nylon coated |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | VFH2 -WH DN 40, Butterfly valve, Manual - handle, PN16 |
| Product line | 28 |
| Przeciek [% Kvs] | Stopień przecieku A |
| Roboczy moment obrotowy [Nm] | 50 N-m |
| Rozmiar zaworu | DN 40 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 95 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ działania | Dźwignia ręczna |
| Typ produktu | VFH2-WH |
| Typ zaworu | Ręczny zawór motylkowy |
| Typy połączeń | Otwory centrujące |
| Wartości Kvs [m³/h] | 72.00 m³/h |
| Wskaźnik położenia | Tak |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.85 Kilogram |
| Masa netto | 2.85 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 9.016 Liter |
| EAN/UPC | 5710104521961 |