Danfoss logo
VFH2-WH-R

VFH2-WH, DN 32, Ręczny zawór motylkowy, Dźwignia ręczna, PN 16

003Z2398

VFH2 -WH DN 32, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaOgrzewanie i chłodzenie
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]16.000 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówPrzepustnice
Kąt obrotu [°]90 °
Material DescriptionDN32 Handle manual, PN16, 16Bar
Materiał korpusu zaworuŻeliwo sferoidalne (DIN GGG40)
Materiał tarczy zaworuNylon coated
OpisVFH2 -WH DN 32, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
Cecha
Wartość
Product line28
Przeciek [% Kvs]Stopień przecieku A
Roboczy moment obrotowy [Nm]50 N-m
Rozmiar zaworuDN 32
Temperatura czynnika [°C] [Max.]95 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-10 °C
Typ działaniaDźwignia ręczna
Typ produktuVFH2-WH
Typ zaworuRęczny zawór motylkowy
Typy połączeńOtwory centrujące
Wartości Kvs [m³/h]63.00 m³/h
Wskaźnik położeniaTak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.78 Kilogram
Masa netto1.78 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość11.087 Liter
EAN/UPC5710104521954