Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAO, DN 350, Mechaniczny zawór motylkowy, Siłownik, Zał./Wył., PN 16

003Z2388

VFH2 -WAO DN 350, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaOgrzewanie i chłodzenie
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]10.000 bar
Contains batteriesNo
Częstotliwość [Hz]50 Hz
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówPrzepustnice
In scope of WEEEYes
Kąt obrotu [°]90 °
Klasa ochronyII
Material DescriptionDN350 butterfly valve on/off
Materiał korpusu zaworuŻeliwo sferoidalne (DIN GGG40)
Materiał tarczy zaworuNylon coated
Napięcie zasilania [V] AC220 V
Obsługa ręcznaTak
Cecha
Wartość
OpisVFH2 -WAO DN 350, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
Pobór mocy [W]90.0 W
Product line28
Przeciek [% Kvs]Stopień przecieku A
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Roboczy moment obrotowy [Nm]600 N-m
Rozmiar zaworuDN 350
SCIP dossier no.eca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c
SCIP dossier product nameMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600
Stopień ochrony IPIP67
Temperatura czynnika [°C] [Max.]95 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-10 °C
Typ działaniaSiłownik
Typ produktuVFH2-WAO
Typ sygnału sterującegoZał./Wył.
Typ zaworuMechaniczny zawór motylkowy
Typy połączeńOtwory centrujące
Wartości Kvs [m³/h]10212.00 m³/h
Wskaźnik położeniaTak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto59.26 Kilogram
Masa netto44.19 Kilogram
Objętość145.306 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104521855
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm