VFH2-WAO, DN 125, Mechaniczny zawór motylkowy, Siłownik, Zał./Wył., PN 16
003Z2378
VFH2 -WAO DN 125, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
003Z2378
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Ogrzewanie i chłodzenie |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 10.000 bar |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Przepustnice |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kąt obrotu [°] | 90 ° |
| Klasa ochrony | II |
| Material Description | DN125 butterfly valve on/off |
| Materiał korpusu zaworu | Żeliwo sferoidalne (DIN GGG40) |
| Materiał tarczy zaworu | Nylon coated |
| Napięcie zasilania [V] AC | 220 V |
| Obsługa ręczna | Tak |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | VFH2 -WAO DN 125, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16 |
| Pobór mocy [W] | 25.0 W |
| Product line | 28 |
| Przeciek [% Kvs] | Stopień przecieku A |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Roboczy moment obrotowy [Nm] | 100 N-m |
| Rozmiar zaworu | DN 125 |
| SCIP dossier no. | e709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9 |
| SCIP dossier product name | Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300 |
| Stopień ochrony IP | IP67 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 95 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ działania | Siłownik |
| Typ produktu | VFH2-WAO |
| Typ sygnału sterującego | Zał./Wył. |
| Typ zaworu | Mechaniczny zawór motylkowy |
| Typy połączeń | Otwory centrujące |
| Wartości Kvs [m³/h] | 874.00 m³/h |
| Wskaźnik położenia | Tak |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 12.49 Kilogram |
| Masa netto | 11.27 Kilogram |
| Objętość | 21.944 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104521749 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |