Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAM, DN 50, Mechaniczny zawór motylkowy, Siłownik, Analogowe, PN 16

003Z2368

VFH2-WAM DN 50, Butterfly valve, Modulating 4-20mA, PN16

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaOgrzewanie i chłodzenie
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]10.000 bar
Contains batteriesNo
Częstotliwość [Hz]50 Hz
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówPrzepustnice
In scope of WEEEYes
Kąt obrotu [°]90 °
Klasa ochronyII
Material DescriptionC4C DN50 butterfly valve Mod4-20mA
Materiał korpusu zaworuŻeliwo sferoidalne (DIN GGG40)
Materiał tarczy zaworuNylon coated
Napięcie zasilania [V] AC220 V
Obsługa ręcznaTak
Cecha
Wartość
OpisVFH2-WAM DN 50, Butterfly valve, Modulating 4-20mA, PN16
Pobór mocy [W]10.0 W
Product line28
Przeciek [% Kvs]Stopień przecieku A
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Roboczy moment obrotowy [Nm]50 N-m
Rozmiar zaworuDN 50
SCIP dossier no.3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
SCIP dossier product nameModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
Stopień ochrony IPIP67
Temperatura czynnika [°C] [Max.]95 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-10 °C
Typ działaniaSiłownik
Typ produktuVFH2-WAM
Typ sygnału sterującegoAnalogowe
Typ zaworuMechaniczny zawór motylkowy
Typy połączeńOtwory centrujące
Wartości Kvs [m³/h]82.00 m³/h
Wejściowy sygnał sterujący Y [mA]0(4) - 20 mA
Wskaźnik położeniaTak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto6.2 Kilogram
Masa netto5.51 Kilogram
Objętość13.276 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104521640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm