Danfoss logo
AB-QT_003Z0397_L

Rozwiązania dla pionów klatkowych i łazienkowych, QT, 45 °C - 60 °C

003Z0398

QT 45-60°C, DN15-32 (4.0), siłownik termostatyczny do regulacji temperatury powrotu

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Długość kapilary [m]0.6 m
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówRozwiązania dla pionów klatkowych i łazienkowych
Kompatybilność z rozmiarem zaworu AB-QMDN 15-32
Material DescriptionQT 45-60°C (DN15-32)
Cecha
Wartość
OpisQT 45-60°C, DN15-32 (4.0), siłownik termostatyczny do regulacji temperatury powrotu
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP dossier product nameQT
Typ produktuQT
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]60 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]45 °C
Zgodność z RoHSOut of scope

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.23 Kilogram
Masa netto0.214 Kilogram
Objętość1.441 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5714279227680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm