Danfoss logo
QT 65-85 DN10-20 thermostatic actuator

Rozwiązania dla pionów klatkowych i łazienkowych, QT, 65 °C - 85 °C

003Z0386

Element termostatyczny QT do zaworów AB-QM DN10-20, zakres nastaw 65-85°C

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Długość kapilary [m]0.6 m
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówRozwiązania dla pionów klatkowych i łazienkowych
Kompatybilność z rozmiarem zaworu AB-QMDN 10-20
Material DescriptionQT 65-85°C (DN10-20)
Cecha
Wartość
OpisElement termostatyczny QT do zaworów AB-QM DN10-20, zakres nastaw 65-85°C
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP dossier product nameQT
Typ produktuQT
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]85 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]65 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.216 Kilogram
Masa netto0.214 Kilogram
Objętość1.486 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5714279003192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm