Rozwiązania dla pionów klatkowych i łazienkowych, QT, 35 °C - 50 °C
003Z0385
QT 35-50 °C, DN 25-32, siłownik termostatyczny do regulacji temperatury powrotu
003Z0385
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Długość kapilary [m] | 0.6 m |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Rozwiązania dla pionów klatkowych i łazienkowych |
| Kompatybilność z rozmiarem zaworu AB-QM | DN 25-32 |
| Material Description | Term. QT (do AB-QM DN25-32), 35-50oC |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | QT 35-50 °C, DN 25-32, siłownik termostatyczny do regulacji temperatury powrotu |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a |
| SCIP dossier product name | QT |
| Typ produktu | QT |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 50 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 35 °C |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.23 Kilogram |
| Masa netto | 0.214 Kilogram |
| Objętość | 1.482 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104012957 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |