Danfoss logo
AB-QT 003Z0383

Rozwiązania dla pionów klatkowych i łazienkowych, QT, 45 °C - 60 °C

003Z0383

QT 45-60 °C, DN 25-32, siłownik termostatyczny do regulacji temperatury powrotu

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Długość kapilary [m]0.6 m
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówRozwiązania dla pionów klatkowych i łazienkowych
Kompatybilność z rozmiarem zaworu AB-QMDN 25-32
Material DescriptionTerm. QT (do AB-QM DN25-32), 45-60oC
Cecha
Wartość
OpisQT 45-60 °C, DN 25-32, siłownik termostatyczny do regulacji temperatury powrotu
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP dossier product nameQT
Typ produktuQT
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]60 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]45 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.22 Kilogram
Masa netto0.198 Kilogram
Objętość1.425 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104012971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm