CCR3+
003Z0396
Sterownik CCR3+, regulacja i rejestrowanie temperatury powrotu
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Rozwiązania dla pionów klatkowych i łazienkowych
003Z0396
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
| Grupa produktów | Rozwiązania dla pionów klatkowych i łazienkowych |
| Label product | Yes |
| Maksymalna liczba regulowanych pionów (podstawowa) | 20 |
| Maksymalna liczba regulowanych pionów (połączenie równoległe) | 36 |
| Material Description | CCR3+ Controller |
| Montaż | SZYNA DIN 35 mm |
| Opis | Sterownik CCR3+, regulacja i rejestrowanie temperatury powrotu |
| Product line | 28 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Protokoły transmisji danych | Modbus RTU RS485Modbus TCP/IP |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Sygnał wyjściowy alarmu [A] | 1.000 A |
| Sygnał wyjściowy alarmu DC [V] | 24 V |
| Sygnał wyjściowy do siłowników [A] | 1.0 A |
| Sygnał wyjściowy do siłowników [V] | 24 V |
| Typ algorytmu | PWM |
| Typ produktu | CCR3+ |
| Typ siłownika | NO (normalnie otwarty) |
| Zużycie energii (w stanie gotowości) [W] | 10.0 W |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.448 Kilogram |
| Masa netto | 0.3 Kilogram |
| Objętość | 1.309 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428512732 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |