Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV PURE, Wersja: A, DN 20

003Z6520

MTCV PURE A VERSION DN20

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat zgodnościN/A
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 10
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcja dezynfekcjiNie
Grupa produktówRównoważenie c.w.u.
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMTCV PURE A VERSION DN20
Materiał korpusu zaworuRg+
OpisMTCV PURE A VERSION DN20
Cecha
Wartość
Product line28
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar zaworuDN 20
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.]100 KPa
Temperatura czynnika [°C] [Max.]100 °C
Typ produktuMTCV PURE
Typy połączeńGwint wewnętrzny ISO 7/1Rp ¾
Ustawienie fabryczne [°C]50 °C
Wartości Kvs [m³/h]1.80 m³/h
WersjaA
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]60 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]35 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.621 Kilogram
Masa netto0.588 Kilogram
Objętość0.534 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162502815
Proposition 65No significant risk