Danfoss logo
MTCV-B_003Z4515_003Z2021_L

MTCV PURE, Wersja: A, DN 15

003Z6515

MTCV PURE A VERSION DN15

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat zgodnościN/A
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 10
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcja dezynfekcjiNie
Grupa produktówRównoważenie c.w.u.
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMTCV PURE A VERSION DN15
Materiał korpusu zaworuRg+
OpisMTCV PURE A VERSION DN15
Cecha
Wartość
Product line28
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar zaworuDN 15
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.]100 KPa
Temperatura czynnika [°C] [Max.]100 °C
Typ produktuMTCV PURE
Typy połączeńGwint wewnętrzny ISO 7/1Rp ¾
Ustawienie fabryczne [°C]50 °C
Wartości Kvs [m³/h]1.50 m³/h
WersjaA
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]60 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]35 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.567 Kilogram
Masa netto0.533 Kilogram
Objętość0.534 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162502785
Proposition 65No significant risk