Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Wersja: A, DN 15

003Z4515

MTCV DN 15, Wersja A, wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat zgodnościACSPZH
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 10
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcja dezynfekcjiNie
Grupa produktówRównoważenie c.w.u.
Material DescriptionZaw�r termostatyczny do c.w.u. MTCV DN15
Materiał korpusu zaworuRg5
OpisMTCV DN 15, Wersja A, wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Cecha
Wartość
Rozmiar zaworuDN 15
SCIP dossier no.583eb573-86ef-490a-9e9e-7ef8c77b52d8
SCIP dossier product nameMTCV Version A
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.]100 KPa
Temperatura czynnika [°C] [Max.]100 °C
Typ produktuMTCV
Typy połączeńGwint wewnętrzny ISO 7/1Rp ¾
Ustawienie fabryczne [°C]50 °C
Wartości Kvs [m³/h]1.50 m³/h
WersjaA
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]60 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]35 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.57 Kilogram
Masa netto0.56 Kilogram
Objętość0.554 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104092102
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm