Danfoss logo
MTCV-B_003Z4515_003Z2021_L

MTCV, Wersja: B, DN 15

003Z1511

MTCV DN 15, Wersja B, wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat zgodnościACSPZH
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 10
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcja dezynfekcjiTak
Grupa produktówRównoważenie c.w.u.
Material DescriptionMTCV B VERSION DN15
Materiał korpusu zaworuRg5
OpisMTCV DN 15, Wersja B, wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny
Product line28
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 15
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.]100 KPa
Temperatura czynnika [°C] [Max.]100 °C
Typ produktuMTCV
Typy połączeńGwint wewnętrzny ISO 7/1Rp ½
Ustawienie fabryczne [°C]50 °C
Wartości Kvs [m³/h]1.50 m³/h
WersjaB
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]60 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]35 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.602 Kilogram
Masa netto0.602 Kilogram
Objętość0.534 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104067841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm