MTCV, Wersja: A, DN 20, Certyfikat zgodności: DVGW
003Z0558
MTCV DN 20, DVGW, Wersja A, wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny
003Z0558
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikat zgodności | DVGW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 10 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja dezynfekcji | Nie |
| Grupa produktów | Równoważenie c.w.u. |
| Material Description | MTCV DVGW VERSION DN20 |
| Materiał korpusu zaworu | Rg5 |
| Opis | MTCV DN 20, DVGW, Wersja A, wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny |
| Product line | 28 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 20 |
| Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.] | 100 KPa |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 100 °C |
| Typ produktu | MTCV |
| Typy połączeń | Gwint wewnętrzny ISO 7/1Rp ½ |
| Ustawienie fabryczne [°C] | 57 °C |
| Wartości Kvs [m³/h] | 1.80 m³/h |
| Wersja | A |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 60 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 35 °C |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.624 Kilogram |
| Masa netto | 0.614 Kilogram |
| Objętość | 0.504 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421547311 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |