Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Wersja: O, DN 20

003Z0553

MTCV DN 20, Wersja 0, wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat zgodnościACSPZH
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 10
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcja dezynfekcjiNie
Grupa produktówRównoważenie c.w.u.
Material DescriptionMTCV 0 VERSION DN20 Rg5
Materiał korpusu zaworuRg5
OpisMTCV DN 20, Wersja 0, wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny
Product line28
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 20
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.]100 KPa
Temperatura czynnika [°C] [Max.]100 °C
Typ produktuMTCV
Typy połączeńGwint wewnętrzny ISO 7/1Rp ½
Ustawienie fabryczne [°C]50 °C
Wartości Kvs [m³/h]1.80 m³/h
WersjaO
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]60 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]35 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.61 Kilogram
Masa netto0.61 Kilogram
Objętość0.524 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421547274
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm