Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Wersja: A, DN 20

003Z0540

MTCV DN 20, Wersja A, wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny do modernizacji

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat zgodnościACSPZH
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 10
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcja dezynfekcjiNie
Grupa produktówRównoważenie c.w.u.
Material DescriptionMTCV A VERSION DN20 Rg5, retrofit
Materiał korpusu zaworuRg5
OpisMTCV DN 20, Wersja A, wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny do modernizacji
Cecha
Wartość
Product line28
Rozmiar zaworuDN 20
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.]100 KPa
Temperatura czynnika [°C] [Max.]100 °C
Typ produktuMTCV
Typy połączeńGwint wewnętrzny ISO 7/1Rp ½
Ustawienie fabryczne [°C]50 °C
Wartości Kvs [m³/h]1.80 m³/h
WersjaA
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]60 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]35 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.62 Kilogram
Masa netto0.616 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.514 Liter
EAN/UPC5710104011462