Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Wersja: A, DN 15

003Z0516

MTCV DN 15, NL, Wersja A, wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat zgodnościKIWA
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 10
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcja dezynfekcjiNie
Grupa produktówRównoważenie c.w.u.
Material DescriptionMTCV NL VERSION DN15
Materiał korpusu zaworuRg5
OpisMTCV DN 15, NL, Wersja A, wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny
Product line28
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 15
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.]100 KPa
Temperatura czynnika [°C] [Max.]100 °C
Typ produktuMTCV
Typy połączeńGwint wewnętrzny ISO 7/1Rp ½
Ustawienie fabryczne [°C]50 °C
Wartości Kvs [m³/h]1.50 m³/h
WersjaA
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]65 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]45 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.586 Kilogram
Masa netto0.554 Kilogram
Objętość0.504 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421547212
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm