MTCV, Wersja: O, DN 15
003Z0514
MTCV DN 15, Wersja 0, wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny
003Z0514
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikat zgodności | N/A |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 10 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja dezynfekcji | Nie |
| Grupa produktów | Równoważenie c.w.u. |
| Material Description | MTCV 0 VERSION DN15 Rg5 |
| Materiał korpusu zaworu | Rg5 |
| Opis | MTCV DN 15, Wersja 0, wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny |
| Product line | 28 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 15 |
| Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.] | 100 KPa |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 100 °C |
| Typ produktu | MTCV |
| Typy połączeń | Gwint wewnętrzny ISO 7/1Rp ½ |
| Ustawienie fabryczne [°C] | 50 °C |
| Wartości Kvs [m³/h] | 1.50 m³/h |
| Wersja | O |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 60 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 35 °C |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.578 Kilogram |
| Masa netto | 0.552 Kilogram |
| Objętość | 0.566 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421547175 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |