Danfoss logo
AI168386477531en_Dim_Draw_.svg

CCR2+

003Z3851

Sterownik CCR2+, sterowanie procesem dezynfekcji termicznej oraz rejestracja temperatury

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Grupa produktówRównoważenie c.w.u.
Label productYes
Material DescriptionCCR2+ Controller
MontażSZYNA DIN 35 mm
OpisSterownik CCR2+, sterowanie procesem dezynfekcji termicznej oraz rejestracja temperatury
Cecha
Wartość
Product line28
Protokoły transmisji danychModbus RTU RS485Modbus TCP/IP
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Stopień ochrony IPIP20
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Typ produktuCCR2+
Zużycie energii (w stanie gotowości) [W]10.0 W

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.442 Kilogram
Masa netto0.3 Kilogram
Objętość2.053 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428512718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm