ASV-BD PURE, DN 25, Gwint wewnętrzny
003Z4943
ASV-BD, DN 25, Internal thread
003Z4943
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 20 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja odcięcia | Tak |
| Funkcja spustu | Opcjonalnie przy użyciu akcesorium |
| Grupa produktów | Automatyczne równoważenie |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | ASV-BD PURE DN25 G1" |
| Ograniczenie przepływu | Tak |
| Opis | ASV-BD, DN 25, Internal thread |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Pozycja montażu | Rurociąg zasilający |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar zaworu | DN 25 |
| Skala nastaw | Tak |
| Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Min.] | 10 KPa |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | ASV-BD PURE |
| Typy połączeń | Gwint wewnętrzny |
| Wartości Kvs [m³/h] | 9.50 m³/h |
| Zgodność z RoHS | Out of scope |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.042 Kilogram |
| Masa netto | 1.026 Kilogram |
| Objętość | 2.261 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508770 |
| Proposition 65 | No significant risk |