Pakiety kontrolne UK
087N8500LD
FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Control packs
087N8500LD
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.003 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.003 |
| 2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.046 |
| 2 Secondary battery weight Kg | 0.023 |
| Battery type or Name | Lithium Manganese dioxide (CR2354) |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Grupa produktów | Pakiety kontrolne UK |
| Ilość baterii | 1 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Medium | N |
| Odbiorniki | RX1S |
| Opis | FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack |
| Product line | 03 |
| Secondary battery Number of batteries | 2 |
| Secondary battery Type or name | Alkaline AA |
| Secondary battery Voltage | 1.5 V |
| Secondary battery Weight per battery | 23 g |
| Typ produktu | Inne pakiety |
| Typ sterowania czasowego | FP715 |
| Typ termostatu pokojowego | RET2000BRF |
| Weight per battery | 3 g |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.752 Kilogram |
| Masa netto | 0.752 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 1.249 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5013567423026 |