Pakiety kontrolne UK
087N6520MZ
UNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-ARV22
087N6520MZ
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.044 kg |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.022 kg |
| Battery type or Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Grupa produktów | Pakiety kontrolne UK |
| Ilość baterii | 2 |
| In scope of WEEE | Yes |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description | UNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-ARV22 |
| Opis | UNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-ARV22 |
| Product line | 03 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Środek okablowania | WC4B |
| Typ produktu | Inne pakiety |
| Typ sterowania czasowego | NIEOGRANICZONY |
| Typ termostatu pokojowego | 2 x TPOneB |
| Zawór termostatyczny | ARV22 |
| Zawór z siłownikiem | 2 x HP22 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.84 Kilogram |
| Masa netto | 2.778 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 7.066 Liter |
| EAN/UPC | 5013567424092 |