Pakiety kontrolne UK
087N6520H4
UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Control packs
087N6520H4
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.006 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.003 |
| 2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.092 |
| 2 Secondary battery weight Kg | 0.023 |
| Battery type or Name | Lithium Manganese dioxide (CR2354) |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Grupa produktów | Pakiety kontrolne UK |
| Ilość baterii | 2 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB |
| Product line | 03 |
| Secondary battery Number of batteries | 4 |
| Secondary battery Type or name | Alkaline AA |
| Secondary battery Voltage | 1.5 V |
| Secondary battery Weight per battery | 23 g |
| Środek okablowania | WC4B |
| Typ produktu | Inne pakiety |
| Typ sterowania czasowego | NIEOGRANICZONY |
| Typ termostatu pokojowego | TP5000 |
| Weight per battery | 3 g |
| Zawór z siłownikiem | 2 x HP22 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.742 Kilogram |
| Masa netto | 2.389 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 7.781 Liter |
| EAN/UPC | 5013567420025 |