Pakiety kontrolne UK
087N6307
TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Control packs
087N6307
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Grupa produktów | Pakiety kontrolne UK |
| Ilość baterii | 1 |
| Material Description | TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB |
| Product line | 03 |
| Środek okablowania | WC4B |
| Typ produktu | Inne pakiety |
| Typ sterowania czasowego | TS710 |
| Typ termostatu pokojowego | 2 x RET1001M |
| Weight per battery | 1 g |
| Zawór z siłownikiem | 2 x HP22 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.787 Kilogram |
| Masa netto | 2.7 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 8.064 Liter |
| EAN/UPC | 5714279392999 |