Wymiennik ciepła
089F2112
Wymiennik ciepła
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Akcesoria rekuperatorów
089F2112
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Akcesoria i części zamienne dla wentylacji |
| Material Description | Heat Exchanger |
| Opis | Wymiennik ciepła |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Typ produktu | Części zamienne do central Danfoss Air |
| Użycie | V1.60, V1.60-R |
| Znamionowe napięcie impulsu [kV] | 0.1 kV |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 4 Kilogram |
| Masa netto | 4 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 10.334 Liter |
| EAN/UPC | 5702425239106 |