Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Mikropłytowy wymiennik ciepła, XBDW22H-1, Il. płytek: 18

004H4352

16 bar, Materiał lutowniczy: Miedź

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]119 mm
Certyfikaty, aprobatyKIWAPEDSVGWWRAS
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]16 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]16 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość króćca, strona 1 [mm]18 mm
Długość króćca, strona 2 [mm]18 mm
Długość połączenia 1, mm18 mm
Długość połączenia 2, mm18 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek18
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Liczba stopni1
Material DescriptionXBDW22H-1-18_8Cu_16_S68_2G3/4_DW-A
Material Description (Short TeXBDW22H-1-18_8Cu_16_S68_2G3/4_
Materiał lutowniczyMiedź
Materiał płytki1.4571
Cecha
Wartość
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Odległość w pionie środka otworu w płycie strony 1 [mm]329.0 mm
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]72 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.1.4571
Product line31
Przyłącze, standardDIN ISO 228/1
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 13/4
Rozmiar połączenia 23/4
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Typ połączenia 1G
Typ połączenia 2G
Typ produktuXBDW22H-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm]376 mm
Wzór płytkiH

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.596 Kilogram
Masa netto4.09 Kilogram
Objętość10.626 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425135941
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm