Danfoss logo
XB71H-1-140_2_25_A_DN100_Right

Mikropłytowy wymiennik ciepła, XB71H-1, Il. płytek: 240

079G1018

25 bar, Materiał lutowniczy: Miedź

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]372 mm
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość króćca, strona 1 [mm]0 mm
Długość króćca, strona 2 [mm]0 mm
Długość połączenia 1, mm0 mm
Długość połączenia 2, mm0 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek240
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDIII
Liczba stopni1
Material DescriptionXB71H-1-240_2Cu_25_S1_2DN100_SB
Material Description (Short TeXB71H-1-240_2Cu_25_S1_2DN100_S
Materiał lutowniczyMiedź
Materiał płytki1.4404
Cecha
Wartość
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Odległość w pionie środka otworu w płycie strony 1 [mm]816.0 mm
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]205 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 1DN100
Rozmiar połączenia 2DN100
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ połączenia 1FLANGE
Typ połączenia 2FLANGE
Typ produktuXB71H-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]816 mm
Vertical center porthole 2[mm]816 mm
Volume per channel 1 [l]0.519 L
Volume per channel 2 [l]0.519 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm]1149 mm
Wzór płytkiH

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto364.5 Kilogram
Masa netto295.52 Kilogram
Objętość883.2 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425145964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm