Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Mikropłytowy wymiennik ciepła, XB66H-1, Il. płytek: 70

079B0977

25 bar, Materiał lutowniczy: Miedź

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]296 mm
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość króćca, strona 1 [mm]40 mm
Długość króćca, strona 2 [mm]40 mm
Długość połączenia 1, mm40 mm
Długość połączenia 2, mm40 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek70
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDII
Liczba stopni1
Material DescriptionXB66H-1-70 PN25 G2 1/2" Thread
Material Description (Short TeXB66H-1-70_2Cu_25_S1_7G2_1/2_S
Materiał lutowniczyMiedź
Materiał płytki1.4404
Nazwa producentaDanfoss
Cecha
Wartość
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Odległość w pionie środka otworu w płycie strony 1 [mm]583.0 mm
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]180 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.1.4404
Product line31
Przyłącze, standardISO 228/1
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 12 1/2
Rozmiar połączenia 22 1/2
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ połączenia 1G
Typ połączenia 2G
Typ produktuXB66H-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Volume per channel 1 [l]0.230 L
Volume per channel 2 [l]0.230 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm]706 mm
Wzór płytkiH

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto62 Kilogram
Masa netto44.02 Kilogram
Objętość261.6 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425138980
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm