Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Mikropłytowy wymiennik ciepła, XB66H-1, Il. płytek: 120

004B1995

25 bar, Materiał lutowniczy: Miedź

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]296 mm
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość króćca, strona 1 [mm]80 mm
Długość króćca, strona 2 [mm]80 mm
Długość połączenia 1, mm80 mm
Długość połączenia 2, mm80 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek120
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDII
Liczba stopni1
Material DescriptionXB 66H-1-120 PN25 DN65 Compac flange
Material Description (Short TeXB66H-1-120_2Cu_25_S1_2DN65CF_
Materiał lutowniczyMiedź
Materiał płytki1.4404
Nazwa producentaDanfoss
Cecha
Wartość
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Odległość w pionie środka otworu w płycie strony 1 [mm]583.0 mm
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]180 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.1.4404
Product line31
Przyłącze, standardISO 228/1
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 1DN65
Rozmiar połączenia 2DN65
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ połączenia 1FLANGE
Typ połączenia 2FLANGE
Typ produktuXB66H-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Volume per channel 1 [l]0.230 L
Volume per channel 2 [l]0.230 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm]706 mm
Wzór płytkiH

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto94.5 Kilogram
Masa netto70.9 Kilogram
Objętość264 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104047997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm