Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB61-1-30

Mikropłytowy wymiennik ciepła, XB61H-1, Il. płytek: 30

004B1925

25 bar, Materiał lutowniczy: Miedź

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]243 mm
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość króćca, strona 1 [mm]52 mm
Długość króćca, strona 2 [mm]52 mm
Długość połączenia 1, mm50 mm
Długość połączenia 2, mm50 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek30
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDII
Liczba stopni1
Material DescriptionXB 61H-1 30 PN25 G 2 A x50 mm SB
Material Description (Short TeXB61H-1-30_2Cu_25_S1_7G2_SB
Materiał lutowniczyMiedź
Materiał płytki1.4404
Nazwa producentaDanfoss
Cecha
Wartość
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Odległość w pionie środka otworu w płycie strony 1 [mm]456.0 mm
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]174 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.1.4404
Product line31
Przyłącze, standardISO 228/1
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 12
Rozmiar połączenia 22
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ połączenia 1G
Typ połączenia 2G
Typ produktuXB61H-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]456 mm
Vertical center porthole 2[mm]456 mm
Volume per channel 1 [l]0.144 L
Volume per channel 2 [l]0.144 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm]525 mm
Wzór płytkiH

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto18.139 Kilogram
Masa netto17.03 Kilogram
Objętość36.481 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104035451
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm