Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB61-1-30

Mikropłytowy wymiennik ciepła, XB61L-1, Il. płytek: 40

004B1908

25 bar, Materiał lutowniczy: Miedź

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]243 mm
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość króćca, strona 1 [mm]52 mm
Długość króćca, strona 2 [mm]52 mm
Długość połączenia 1, mm50 mm
Długość połączenia 2, mm50 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek40
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDII
Liczba stopni1
Material DescriptionXB61L-1 40 PN25 G 2 A x50 mm SB
Material Description (Short TeXB61L-1-40_2Cu_25_S1_7G2_SB
Materiał lutowniczyMiedź
Materiał płytki1.4404
Cecha
Wartość
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Odległość w pionie środka otworu w płycie strony 1 [mm]456.0 mm
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]174 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.1.4404
Product line31
Przyłącze, standardISO 228/1
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 12
Rozmiar połączenia 22
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ połączenia 1G
Typ połączenia 2G
Typ produktuXB61L-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]456 mm
Vertical center porthole 2[mm]456 mm
Volume per channel 1 [l]0.239 L
Volume per channel 2 [l]0.239 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm]525 mm
Wzór płytkiL

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto21.07 Kilogram
Masa netto20.4 Kilogram
Objętość102.4 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104035338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm