Mikropłytowy wymiennik ciepła, XB59M-1, Il. płytek: 170
079H9564
16 bar, Materiał lutowniczy: Miedź
079H9564
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Całkowita szerokość [mm] | 205 mm |
| Certyfikaty, aprobaty | PED |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.] | 16 bar |
| Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.] | 16 bar |
| Connection length 1 [mm] | 50 mm |
| Connection length 2 [mm] | 50 mm |
| Connection size 1 | 2 |
| Connection size 2 | 2 |
| Connection type 1 | G |
| Connection type 2 | G |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość króćca, strona 1 [mm] | 50 mm |
| Długość króćca, strona 2 [mm] | 50 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Wymienniki ciepła |
| Il. płytek | 170 |
| In scope of WEEE | No |
| Kategoria cieczy | 2 |
| Kategoria PED | II |
| Liczba stopni | 1 |
| Material Description | XB59M-1-170_2_25_A_G2 (F) |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description (Short Te | XB59M-1-170_2Cu_25_S1_2G2_SB |
| Materiał lutowniczy | Miedź |
| Materiał płytki | 1.4404 |
| Nazwa producenta | Danfoss |
| Nazwa produktu | Mikropłytowy wymiennik ciepła |
| Odległość w pionie środka otworu w płycie strony 1 [mm] | 519.0 mm |
| Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm] | 92 mm |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Przyłącze, standard | DIN ISO 228/1 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | XB59M-1 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Vertical center porthole 1[mm] | 519 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 519 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.156 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.156 L |
| Wysokość całkowita bez stóp [mm] | 635 mm |
| Wzór płytki | M |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 180 °C |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -10 °C |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 63.6 Kilogram |
| Masa netto | 52.2 Kilogram |
| Objętość | 142.245 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425190308 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |