Mikropłytowy wymiennik ciepła, XB52M-2, Il. płytek: 112
079G1798
25 bar, Materiał lutowniczy: CoResist
079G1798
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Całkowita szerokość [mm] | 257 mm |
| Certyfikaty, aprobaty | PED |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.] | 25 bar |
| Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.] | 25 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość połączenia 1, mm | 50 mm |
| Długość połączenia 2, mm | 50 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Wymienniki ciepła |
| Il. płytek | 112 |
| In scope of WEEE | No |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kategoria PED | II |
| Liczba stopni | 2 |
| Material Description | XB52M-2-56/56_2CN_25_S21_2G2 |
| Material Description (Short Te | XB52M-2-56/56_2CN_25_S21_2G2 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Materiał lutowniczy | CoResist |
| Nazwa produktu | Mikropłytowy wymiennik ciepła |
| Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm] | 170 mm |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Typ produktu | XB52M-2 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 379 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 379 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.171 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.171 L |
| Wysokość całkowita bez stóp [mm] | 467 mm |
| Wzór płytki | M |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 43.63 Kilogram |
| Masa netto | 37.94 Kilogram |
| Objętość | 144 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162684528 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |