Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Mikropłytowy wymiennik ciepła, XB52M-2, Il. płytek: 72

079G1794

25 bar, Materiał lutowniczy: CoResist

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]257 mm
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość połączenia 1, mm50 mm
Długość połączenia 2, mm50 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek72
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDI
Liczba stopni2
Material DescriptionXB52M-2-36/36_2CN_25_S21_2G2
Material Description (Short TeXB52M-2-36/36_2CN_25_S21_2G2
Cecha
Wartość
Materiał lutowniczyCoResist
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]170 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ produktuXB52M-2
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.171 L
Volume per channel 2 [l]0.171 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm]467 mm
Wzór płytkiM

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto32.83 Kilogram
Masa netto27.14 Kilogram
Objętość121.6 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162684467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm