Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Mikropłytowy wymiennik ciepła, XB52M-1, Il. płytek: 60

079G1782

25 bar, Materiał lutowniczy: CoResist

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]257 mm
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)400
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość połączenia 1, mm50 mm
Długość połączenia 2, mm50 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Height (EF000040)400
Il. płytek60
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDI
Liczba stopni1
Material DescriptionXB52M-1-60_2CN_25_S1_2G2
Material Description (Short TeXB52M-1-60_2CN_25_S1_2G2
Cecha
Wartość
Materiał lutowniczyCoResist
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]170 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ produktuXB52M-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.171 L
Volume per channel 2 [l]0.171 L
Width (EF000008)400
With insulation shell (EF014519)FALSE
Wysokość całkowita bez stóp [mm]467 mm
Wzór płytkiM

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto29.59 Kilogram
Masa netto23.9 Kilogram
Objętość102.4 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162684207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm