Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Mikropłytowy wymiennik ciepła, XB52M-2, Il. płytek: 130

008F6130

25 bar, Materiał lutowniczy: Miedź

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]256 mm
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość króćca, strona 1 [mm]50 mm
Długość króćca, strona 2 [mm]50 mm
Długość połączenia 1, mm50 mm
Długość połączenia 2, mm50 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek130
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDII
Liczba stopni2
Material DescriptionXB52M-2-40/90_2_25_G_2G2
Material Description (Short TeXB52M-2-40/90_2Cu_25_S21_2G2
Materiał lutowniczyMiedź
Materiał płytki1.4404
Cecha
Wartość
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Odległość w pionie środka otworu w płycie strony 1 [mm]379.0 mm
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]170 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.1.4404
Product line31
Przyłącze, standardDIN ISO 228/1
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 12
Rozmiar połączenia 22
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Typ połączenia 1G
Typ połączenia 2G
Typ produktuXB52M-2
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm]466 mm
Wzór płytkiM

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto43.21 Kilogram
Masa netto42.8 Kilogram
Objętość118.579 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425174261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm