Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Mikropłytowy wymiennik ciepła, XB52M-2, Il. płytek: 52

004H4552

25 bar, Materiał lutowniczy: Miedź

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]256 mm
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość króćca, strona 1 [mm]50 mm
Długość króćca, strona 2 [mm]50 mm
Długość połączenia 1, mm50 mm
Długość połączenia 2, mm50 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek52
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDI
Liczba stopni2
Material DescriptionXB52M-2-26/26_2_25_G_2L2
Material Description (Short TeXB52M-2-26/26_2Cu_25_S21_7L2
Materiał lutowniczyMiedź
Materiał płytki1.4404
Cecha
Wartość
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Odległość w pionie środka otworu w płycie strony 1 [mm]379.0 mm
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]170 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 12
Rozmiar połączenia 22
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Typ połączenia 1LPM Connection
Typ połączenia 2LPM Connection
Typ produktuXB52M-2
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm]466 mm
Wzór płytkiM

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto25.03 Kilogram
Masa netto21.74 Kilogram
Objętość38.475 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425122194
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm