Mikropłytowy wymiennik ciepła, XB37M-1, Il. płytek: 16
004H4745
16 bar, Materiał lutowniczy: CoResist
004H4745
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Całkowita szerokość [mm] | 119 mm |
| Certyfikaty, aprobaty | PED |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.] | 16 bar |
| Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość króćca, strona 1 [mm] | 20 mm |
| Długość króćca, strona 2 [mm] | 20 mm |
| Długość połączenia 1, mm | 20 mm |
| Długość połączenia 2, mm | 20 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Wymienniki ciepła |
| Il. płytek | 16 |
| In scope of WEEE | No |
| Kategoria cieczy | 2 |
| Kategoria PED | I |
| Liczba stopni | 1 |
| Material Description | XB37M-1-16_2CN_16_S1_7G1_L20 |
| Material Description (Short Te | XB37M-1-16_2CN_16_S1_7G1_L20 |
| Materiał lutowniczy | CoResist |
| Materiał płytki | 1.4404 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Mikropłytowy wymiennik ciepła |
| Odległość w pionie środka otworu w płycie strony 1 [mm] | 479.0 mm |
| Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm] | 72 mm |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Przyłącze, standard | ISO 228 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar połączenia 1 | 1 |
| Rozmiar połączenia 2 | 1 |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Typ połączenia 1 | G |
| Typ połączenia 2 | G |
| Typ produktu | XB37M-1 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 479 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 479 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.085 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.085 L |
| Wysokość całkowita bez stóp [mm] | 525 mm |
| Wzór płytki | M |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 5.06 Kilogram |
| Masa netto | 4.708 Kilogram |
| Objętość | 9.746 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425142390 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |