Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Mikropłytowy wymiennik ciepła, XB37L-1, Il. płytek: 36

004H4672

16 bar, Materiał lutowniczy: Stal nierdzewna

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]119 mm
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]16 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]16 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość króćca, strona 1 [mm]20 mm
Długość króćca, strona 2 [mm]20 mm
Długość połączenia 1, mm20 mm
Długość połączenia 2, mm20 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek36
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDI
Liczba stopni1
Material DescriptionXB37L-1-36_2SS_16_A_2G1x20mm
Material Description (Short TeXB37L-1-36_2StS_16_S1_7G1_L20
Materiał lutowniczyStal nierdzewna
Materiał płytki1.4404
Cecha
Wartość
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Odległość w pionie środka otworu w płycie strony 1 [mm]479.0 mm
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]72 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.1.4404
Product line31
Przyłącze, standardISO 228/1
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 11
Rozmiar połączenia 21
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ połączenia 1G
Typ połączenia 2G
Typ produktuXB37L-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Volume per channel 1 [l]0.115 L
Volume per channel 2 [l]0.115 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm]525 mm
Wzór płytkiL

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto7.84 Kilogram
Masa netto7.642 Kilogram
Objętość10.982 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425143243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm