Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Mikropłytowy wymiennik ciepła, XB37M-1, Il. płytek: 16

004H4653

16 bar, Materiał lutowniczy: Stal nierdzewna

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]119 mm
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)479.0
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]16 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]16 bar
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)545
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość króćca, strona 1 [mm]20 mm
Długość króćca, strona 2 [mm]20 mm
Długość połączenia 1, mm20 mm
Długość połączenia 2, mm20 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)155
Il. płytek16
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDI
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Liczba stopni1
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionXB37M-1-16_2StS_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37M-1-16_2StS_16_S1_7G1_L20
Materiał lutowniczyStal nierdzewna
Materiał płytki1.4404
Max. supply temperature (EF001707)180
Model (EF000010)Soldered
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Nominal diameter primary connection (EF010882)1 inch (25)
Cecha
Wartość
Nominal diameter secondary connection (EF021094)1 inch (25)
Number of plates (EF021092)16
Odległość w pionie środka otworu w płycie strony 1 [mm]479.0 mm
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]72 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.1.4404
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Przyłącze, standardISO 228/1
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 11
Rozmiar połączenia 21
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ połączenia 1G
Typ połączenia 2G
Typ produktuXB37M-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Volume per channel 1 [l]0.085 L
Volume per channel 2 [l]0.085 L
Width (EF000008)119.000
With insulation shell (EF014519)FALSE
Wysokość całkowita bez stóp [mm]525 mm
Wzór płytkiM

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.897 Kilogram
Masa netto4.708 Kilogram
Objętość11.83 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425143052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm