Danfoss logo
XB25H

Mikropłytowy wymiennik ciepła, XB25H-1, Il. płytek: 60

004H4333

25 bar, Materiał lutowniczy: Miedź

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]95 mm
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość połączenia 1, mm20 mm
Długość połączenia 2, mm20 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek60
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Liczba stopni1
Material DescriptionXB25H-1-60 PN25 G 3/4"
Material Description (Short TeXB25H-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4
Materiał lutowniczyMiedź
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Cecha
Wartość
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]45 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.1.4404
Product line31
Przyłącze, standardISO 228/1
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 13/4
Rozmiar połączenia 23/4
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ połączenia 1G
Typ połączenia 2G
Typ produktuXB25H-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]442 mm
Vertical center porthole 2[mm]442 mm
Volume per channel 1 [l]0.059 L
Volume per channel 2 [l]0.059 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm]491 mm
Wzór płytkiH

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto6.911 Kilogram
Masa netto6.25 Kilogram
Objętość9.35 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425134227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm