Mikropłytowy wymiennik ciepła, XB12L-1, Il. płytek: 20
079G1374
25 bar, Materiał lutowniczy: CoResist
079G1374
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Całkowita szerokość [mm] | 118 mm |
| Certyfikaty, aprobaty | PED |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.] | 25 bar |
| Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.] | 25 bar |
| Connection length 1 [mm] | 25 mm |
| Connection length 2 [mm] | 25 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość króćca, strona 1 [mm] | 25 mm |
| Długość króćca, strona 2 [mm] | 25 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Wymienniki ciepła |
| Il. płytek | 20 |
| In scope of WEEE | No |
| Kategoria cieczy | 2 |
| Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
| Liczba stopni | 1 |
| Material Description | XB12L-1-20_2CN_25_S1_7G5/4 |
| Material Description (Short Te | XB12L-1-20_2CN_25_S1_7G5/4 |
| Materiał lutowniczy | CoResist |
| Materiał płytki | 1.4404 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Mikropłytowy wymiennik ciepła |
| Odległość w pionie środka otworu w płycie strony 1 [mm] | 234.0 mm |
| Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm] | 63 mm |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Przyłącze, standard | DIN ISO 228/1 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar połączenia 1 | 5/4 |
| Rozmiar połączenia 2 | 5/4 |
| Typ połączenia 1 | G |
| Typ połączenia 2 | G |
| Typ produktu | XB12L-1 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 234 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 234 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.045 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.045 L |
| Wysokość całkowita bez stóp [mm] | 289 mm |
| Wzór płytki | L |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 180 °C |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -10 °C |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 3.314 Kilogram |
| Masa netto | 3.12 Kilogram |
| Objętość | 4.95 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279043693 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |